Document downloaden () van 20

FWS-10A20FI

Eaton Bussmann series High speed tractiezekeringen, 10A, 50 kAIC, Met melder, Zekering, Klasse gS

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
Catalogusnummer
FWS-10A20FI
EAN
5027590501217
UPC
051712640299
Productlengte/-diepte
127 mm
Hoogte van product
20 mm
Breedte van product
20 mm
Gewicht van product
104.7 g
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
IEC nominaal

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
10 A
Voltage-classificatie
1400 V
Type spanning
AC/DC
Clearing (I2T)
277 bij 750 Vdc
Pre arc (I2T)
118
Vermogensverlies
3 W
Uitschakelvermogen
50 kA
Klasse
Klasse gG

Productspecificatie

Formaat zekering
20 x 127 mm
Type zekering
FWS-A20F

Bijbehorende zekeringhouder

Geschikt voor
CH127 zekeringhouder

Productspecificatie exporteren