Document downloaden () van 20

FWS-15A20FI

Eaton Bussmann series snelle tractiezekeringen, 15A, 50 kAIC, Met melder, Zekering, Klasse gS

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
Catalogusnummer
FWS-15A20FI
EAN
5027590501255
UPC
051712640329
Productlengte/-diepte
127 mm
Hoogte van product
20 mm
Breedte van product
20 mm
Gewicht van product
96.9 g
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
IEC nominaal

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
15 A
Voltage-classificatie
1400 V
Type spanning
AC/DC
Clearing (I2T)
209 bij 750 Vdc
Pre arc (I2T)
209
Vermogensverlies
5 W
Uitschakelvermogen
50 kA
Klasse
Klasse gG

Productspecificatie

Formaat zekering
20 x 127 mm
Type zekering
FWS-A20F

Bijbehorende zekeringhouder

Geschikt voor
CH127 zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.