Foto is representatief
Download
Eaton Bussmann series snelle tractiezekeringen, 2A, 50 kAIC, Met melder, Zekering, Klasse gS
Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
|
Catalogusnummer |
FWS-2A20FI
|
EAN |
5027590501279
|
UPC |
051712640268
|
Productlengte/-diepte |
127 mm
|
Hoogte van product |
20 mm
|
Breedte van product |
20 mm
|
Gewicht van product |
141 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
|
Certificering |
IEC nominaal
|
Ampèrewaarde |
2 A
|
Voltage-classificatie |
2000 V
|
Type spanning |
AC/DC
|
Clearing (I2T) |
2,4 bij 750 Vdc
|
Pre arc (I2T) |
0,8
|
Vermogensverlies |
4.4 W
|
Uitschakelvermogen |
50 kA
|
Klasse |
Klasse gG
|
Formaat zekering |
20 x 127 mm
|
Type zekering |
FWS-A20F
|
Geschikt voor |
CH127 zekeringhouder
|