Foto is representatief
Download
Eaton Bussmann series snelle tractiezekeringen, 6A, 50 kAIC, Met melder, Zekering, Klasse gS
Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
|
Catalogusnummer |
FWS-6A20FI
|
EAN |
5027590501293
|
UPC |
051712640275
|
Productlengte/-diepte |
135 mm
|
Hoogte van product |
20.5 mm
|
Breedte van product |
20.5 mm
|
Gewicht van product |
108.5 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
|
Certificering |
IEC nominaal
|
Ampèrewaarde |
6 A
|
Voltage-classificatie |
2000 V
|
Type spanning |
AC/DC
|
Clearing (I2T) |
81 bij 750 Vdc
|
Pre arc (I2T) |
27
|
Vermogensverlies |
6.7 W
|
Uitschakelvermogen |
50 kA
|
Klasse |
Klasse gG
|
Formaat zekering |
20 x 127 mm
|
Type zekering |
FWS-A20F
|
Geschikt voor |
CH127 zekeringhouder
|