Document downloaden () van 20
We make what matters work*

MBP3KI
Model Code: Eaton HotSwap MBP IEC

Eaton HotSwap MBP-onderhoudsbypass, 3000 VA, IEC, ingang: C20, 200-240 V, uitgangen: (6) C13, (1) C19

General specifications

Productnaam
Eaton HotSwap MBP onderhoudsbypass
Catalogusnummer
MBP3KI
Productlengte/-diepte
76.5 mm
Hoogte van product
50 mm
Breedte van product
439 mm
Gewicht van product
1.9 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
CE
Modelcode
Eaton HotSwap MBP IEC

Productspecificaties

Type
Hotswap MBP
Vormfactor
1U
Uitgangsgregeling
Nee
Verpakkingsinhoud
  • Onderhoudsbypass
  • Kabelvergrendelingssysteem
  • Verbindingskabel naar de UPS
  • Rackmontagekit
  • Gebruikershandleiding
Werkingstemperatuur
0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
Montagerichting
Horizontaal/verticaal
Kleur
Zwart
Ingangsaansluiting
C20
VA-classificatie
3000 VA
Ingangsvoltage
200-240V
Fase
1-fase
Contactdozen
(6) C13, (1) C19
Aantal uitgangen C13
6
Aantal uitgangen C19
1
Aantal contactdozen met aarde
7
SNMP
Nee
Ethernet-interface
Nee
Seriële interface
Nee
Massaconfiguratie
Nee
Elektrische aansluiting
Wandcontactdoos
Evaluatie
Overig
Opbouwmaat (metrisch)
50
Opbouwmaat (gestandaardiseerd)
482,6 mm (19 inch)
Schakelbaar
Nee
Categorie overspanning
2
Ampèremeter
Nee
Uitgerust met:
LED-indicatie
Montagemateriaal
Communicatie
Nee

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.