Reset
Eaton 5PX Gen2 UPS, 3000 VA, 3000 W, ingang: C20, uitgangen: (8) C13, (2) C19, rack/toren, 3U
| Productnaam |
Eaton 5PX Gen2 UPS
|
| Catalogusnummer |
5PX3000IRT3UG2
|
| UPC |
743172104892
|
| Productlengte/-diepte |
483 mm
|
| Hoogte van product |
129 mm
|
| Breedte van product |
438 mm
|
| Gewicht van product |
31.1 kg
|
| Voldoet aan: |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 RoHS-compliant REACH UL 1778 CSA 22.2 |
| Certificering |
CE
cTUVus EAC Cm UKCA Ukr KCC ENERGY STAR certified |
| Modelcode |
Eaton 5PX 3000i RT3U G2
|
| Constructietype |
19" uitvoering
|
| Verpakkingsinhoud |
|
| Fase (uitgang) |
1
|
| Functie voor automatisch uitschakelen |
Ja
|
| Kleur |
Zwart/zilver
|
| Rendement bij maximale belasting |
98
|
| Rekmontageset |
Ja
|
| Fase (ingang) |
1
|
| Type accu |
Loodzuur onderhoudsvrij (vervangbaar)
|
| Runtimegrafiek |
|
| Vervanging batterijen |
Door gebruiker te vervangen
|
| Aantal batterijen |
6
|
| Accubeheer |
ABM en temperatuurgecompenseerde laadmethode (door de gebruiker selecteerbaar), automatische batterijtest, beveiliging tegen diepontlading, automatische herkenning van externe batterij-modules
|
| Accu-rating |
12 V / 9 Ah
|
| Langere levensduur accu's |
Ja
|
| Inclusief netwerkkaart |
Nee
|
| Communicatie |
|
| Gebruikersinterface |
Grafische LCD-display in verschillende talen
|
| Potentiaalvrij schakelcontact |
Ja
|
| Uitbreidingssleuven |
Een slot voor optionele communicatiekaart
|
| Softwarecompatibiliteit |
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Intelligent Power Protector (IPP)
|
| Type interface |
Overig
|
| Ingangsaansluiting |
C20
|
| Nomimale ingangsspanning |
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
|
| Nominale frequentie |
50-60 Hz
|
| Lengte ingangskabel |
1,8 m
|
| Bereik ingangsspanning |
160-294 V (instelbaar tot 150 V-294 V)
|
| Bereik ingangsfrequentie |
47-70 Hz (50 Hz-systeem), 56,5-70 Hz (60 Hz-systeem), 40 Hz in lage gevoeligheidsmodus
|
| Aansluitpunt |
(8) C13, (2) C19
|
| Spanning |
230 V
|
| Wattage |
3000 W
|
| Cos-phi uitgang |
1
|
| Uitgangsspanningsbereik |
230 V (+6%/-10%)
|
| Uitgangsgolfvorm |
Sinusgolf
|
| Nominale uitgangsspanning |
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
|
| Spanningsvervormingsuitgang (lineaire belasting) - max |
0
|
| Voedingstype |
1
|
| Topologie |
Leidinginteractief
|
| VA-classificatie |
3000 VA
|
| Hoogte |
3000 m
|
| Geluidsniveau |
<40 dB op 1 meter
|
| Temperatuurbereik |
0°C tot 40°C (32°F tot 104°F), aanbevolen batterijen max. 25°C (77°F)
|
| Relatieve luchtvochtigheid |
0-90 % niet-condenserend
|