Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*
Wordt uit productie genomen

NETWORK-M2

Eaton Gigabit Network Card Mini-Slot for UPS

Er is een nieuwere versie van dit product beschikbaar:

Algemene specificaties

Product Name
Eaton UPS network card
Catalog Number
NETWORK-M2
UPC
786689016890
Product Length/Depth
66 mm
Product Height
42 mm
Product Width
132 mm
Product Weight
0.08 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CE

IDSIG detectors specifications

Operating temperature - max
40 °C
Operating temperature - min
0 °C
Type of accessory/spare part
Network interface

More additional specifications

Type
Network Card

Network relay card specifications

Card slot type
Mini-Slot
Operating temperature - max
40 °C
Operating temperature - min
0 °C
Serial interface
USB
Type of accessory/spare part
Network interface
Used with
Single-phase UPS

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.