Eaton FlexPDU, 1U, C20 ingang, 4 kW, 16 A, 200-240 V, uitgangen: (1) C19/(8) SCHUKO, DIN
Productnaam |
Eaton Flex Rack PDU
|
Catalogusnummer |
EFLX8D
|
EAN |
3553340684258
|
Productlengte/-diepte |
80 mm
|
Hoogte van product |
44 mm
|
Breedte van product |
483 mm
|
Gewicht van product |
1.6 kg
|
Voldoet aan: |
CE-markering
|
Certificering |
CE
|
Modelcode |
EATON FLEXPDU 8 DIN
|
Speciale voorzieningen |
|
Type |
Rack PDU
|
Vormfactor |
1U
|
Uitgangsgregeling |
Nee
|
Verpakkingsinhoud |
|
Werkingstemperatuur |
0° tot 60°C (32° tot 140°F)
|
Montagerichting |
Horizontaal
|
Kleur |
Zwart
|
Ingangsaansluiting |
C20
|
Kabellengte |
2m
|
Wattage |
3.84 kW max
|
Ampèrewaarde |
16A
|
Ingangsvoltage |
200-240V
|
Fase |
1-fase
|
Frequentie |
50/60 Hz
|
Aantal uitgangen C13 |
0
|
Aantal uitgangen C19 |
1
|
Aantal uitgangen C20 |
0
|
Aantal uitgangen pc (SCHUKO) |
8
|
Aantal uitgangen (overige) |
8
|
Aantal contactdozen met aarde |
0
|
Nummer van contactdoos Suisse std. type13 |
0
|
Nummer van contactdoos Suisse std. type15 |
0
|
Nummer van contactdoos Suisse std. type23 |
0
|
Nummer van contactdoos Suisse std. type25 |
0
|
Aantal UK BS1363-sockets |
0
|
SNMP |
Nee
|
Ethernet-interface |
Nee
|
Seriële interface |
Nee
|
Massaconfiguratie |
Nee
|
Elektrische aansluiting |
Wandcontactdoos
|
Evaluatie |
Overig
|
Opbouwmaat (metrisch) |
44
|
Opbouwmaat (gestandaardiseerd) |
19"
|
Schakelbaar |
Nee
|
Categorie overspanning |
2
|
Ampèremeter |
Nee
|
Uitgerust met: |
Montagemateriaal
|