Eaton Bussmann series Britse standaard laagspanningszekering, 25 A, 550 V AC, V88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG
Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
Catalogusnummer |
NITD25
|
EAN |
5027590504096
|
UPC |
051712840125
|
Productlengte/-diepte |
55 mm
|
Hoogte van product |
14 mm
|
Breedte van product |
14 mm
|
Gewicht van product |
15.7 g
|
Voldoet aan: |
RoHS-compliant
CE-markering |
Certificering |
IEC 60269-2
BS88 |
Modelcode |
25A 550V AC BS88 FUSE
|
Ampèrewaarde |
25 A
|
Voltage-classificatie |
550 V
|
Type spanning |
AC
|
Uitschakelvermogen |
80 kA
|
Klasse |
Klasse C gG/gL
|
Geschikt voor |
CM32FC Camaster zekeringhouder
|
Type zekering |
NITD
|
Uitgerust met: |
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
|
Bouw |
BS88/A1
|