Document downloaden () van 20

NITD32M40

Zekeringelement, laagspanning, 32 A, AC 415 V, BS88/A1, 18 x 55 mm, gM, BS, 32M40

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
NITD32M40
EAN
5027590504126
UPC
051712844383
Productlengte/-diepte
57 mm
Hoogte van product
18 mm
Breedte van product
18 mm
Gewicht van product
27.05 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
CE-markering
Certificering
BS88
IEC 60269
EAC

Electrical data

Ampèrewaarde
32 A
Voltage-classificatie
415 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse gM

Compatible fuse holder

Geschikt voor
CM32FC Camaster zekeringhouder

Product specifications

Type zekering
NITD
Uitgerust met:
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Bouw
BS88/A1

Productspecificatie exporteren