Document downloaden () van 20

PV-2-25A14LF

Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 2,25 A, DC 1500 V, 14 x 65 mm, gPV, UL, IEC

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
Catalogusnummer
PV-2-25A14LF
EAN
5027590505673
Productlengte/-diepte
65 mm
Hoogte van product
14 mm
Breedte van product
14 mm
Gewicht van product
12 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
UL geregistreerd
CSA gecertificeerd

Elektrische waarde

Ampèrewaarde
2.25 A
Onderbreking
10 kAIC
Voltage-classificatie
1500 V DC
Vermogensverlies
2.3 W

Specificaties

Kleur
Wit
Type zekering
PV-A14LF
Materiaal
Keramisch

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.