Document downloaden () van 20

PV-2-5A14LF10F

Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 2,5 A, DC 1500 V, 14 x 85 mm, gPV, UL, IEC, 10 mm bevestiging

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
Catalogusnummer
PV-2-5A14LF10F
EAN
5027590505710
UPC
051712495745
Productlengte/-diepte
85 mm
Hoogte van product
14 mm
Breedte van product
14 mm
Gewicht van product
12 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
UL geregistreerd
CSA gecertificeerd

Electrical data

Ampèrewaarde
2.5 A
Voltage-classificatie
1500 V DC
Onderbreking
10 kAIC
Klasse
klasse gPV

Product specifications

Toepassing
Fotovoltaïsche systemen, omvormers, fotovoltaïsche circuits
Type zekering
PV-A14LF10F
Formaat zekering
14 x 65 mm

Compatible fuse holders

Geschikt voor
CHPV15L85 zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.