Document downloaden () van 20

PV-200A-2XL

Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 200 A, DC 1000 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, met melder, mesverbindingen

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
Catalogusnummer
PV-200A-2XL
EAN
5996516000410
UPC
051712372053
Productlengte/-diepte
217 mm
Hoogte van product
82 mm
Breedte van product
94 mm
Gewicht van product
1422 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
UL geregistreerd
CSA gecertificeerd

Elektrische waarde

Ampèrewaarde
200 A
Onderbreking
33 kAIC
Voltage-classificatie
1000 Vdc
Vermogensverlies
62 W

Specificaties

Kleur
Wit
Type zekering
PV-2XL
Materiaal
Keramische body

Bijbehorende zekeringhouder

Geschikt voor
SD2XL-S-PV XL zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.