Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 20 A, DC 1500 V, 14 x 65 mm, gPV, IEC, UL
Productnaam |
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
|
Catalogusnummer |
PV-20A14LF
|
EAN |
5027590505840
|
UPC |
051712377249
|
Productlengte/-diepte |
65 mm
|
Hoogte van product |
14 mm
|
Breedte van product |
14 mm
|
Gewicht van product |
12 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269
UL geregistreerd CSA gecertificeerd |
Ampèrewaarde |
20A
|
Voltage-classificatie |
1500 V DC
|
Onderbreking |
10 kAIC
|
Klasse |
klasse gPV
|
Toepassing |
FotovoltaÏsche circuits
|
Type zekering |
PV-A14LF
|
Formaat zekering |
14 x 65 mm
|