Document downloaden () van 20

PV-20A14LF10F

Eaton Bussmann series Zekeringelement, hoge snelheid, 20 A, DC 1500 V, 14 x 85 mm, gPV, IEC, UL, 10 mm fixing

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
Catalogusnummer
PV-20A14LF10F
EAN
5027590505857
UPC
051712377324
Productlengte/-diepte
85 mm
Hoogte van product
14 mm
Breedte van product
14 mm
Gewicht van product
12 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
UL geregistreerd
CSA gecertificeerd

Elektrische waarde

Ampèrewaarde
20A
Onderbreking
10 kAIC
Voltage-classificatie
1500 V DC
Vermogensverlies
6.5 W

Specificaties

Kleur
Wit
Type zekering
PV-A14LF10F
Materiaal
Keramisch

Bijbehorende zekeringhouder

Geschikt voor
CHPV15L85 zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.