Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 25 A, DC 1300 V, 14 x 65 mm, gPV, UL, IEC, met tags
Productnaam |
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
|
Catalogusnummer |
PV-25A14L-T
|
EAN |
5027590505918
|
UPC |
051712377294
|
Productlengte/-diepte |
72 mm
|
Hoogte van product |
31 mm
|
Breedte van product |
92 mm
|
Gewicht van product |
31.6 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269
UL geregistreerd CSA gecertificeerd |
Ampèrewaarde |
25 A
|
Onderbreking |
10 kAIC
|
Voltage-classificatie |
1300 V DC
|
Vermogensverlies |
7.5 W
|
Kleur |
Wit
|
Type zekering |
PV-A14L-T
|
Materiaal |
Keramisch
|