Document downloaden () van 20

PV-400A-3L

Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 400 A, DC 1000 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, met melder, mesverbinding

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
Catalogusnummer
PV-400A-3L
EAN
5996516000588
UPC
051712372190
Productlengte/-diepte
75 mm
Hoogte van product
205 mm
Breedte van product
85 mm
Gewicht van product
1978 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
CE-markering
Certificering
IEC 60269
UL geregistreerd
CSA gecertificeerd

Elektrische waarde

Ampèrewaarde
400 A
Onderbreking
50 kAIC
Voltage-classificatie
1000 Vdc
Vermogensverlies
82 W

Specificaties

Kleur
Wit
Type zekering
PV-3L
Materiaal
Keramische body

Bijbehorende zekeringhouder

Geschikt voor
SD3L-S-PV XL zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.