Document downloaden () van 20

PV-40ANH1

Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 40 A, DC 1000 V, NH1, gPV, UL PV, UL, IEC, dubbele melder, onder spanning staande grepen

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
Catalogusnummer
PV-40ANH1
EAN
5027590506212
UPC
051712377119
Productlengte/-diepte
135 mm
Hoogte van product
63 mm
Breedte van product
40 mm
Gewicht van product
411 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
UL geregistreerd
CSA gecertificeerd

Elektrische waarde

Ampèrewaarde
40A
Onderbreking
50 kAIC
Voltage-classificatie
1000 Vdc
Vermogensverlies
9 W

Specificaties

Kleur
Wit
Type zekering
PV-ANH1
Materiaal
Keramische body

Bijbehorende zekeringhouder

Geschikt voor
SD1-D-PV NH-zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.