Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 4 A, DC 1500 V, IEC 60269-6 type A, 10 x 85 mm, gPV, UL PV, UL, IEC
Productnaam |
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
|
Catalogusnummer |
PV-4A10F85L
|
EAN |
5027590506267
|
UPC |
051712698382
|
Productlengte/-diepte |
85 mm
|
Hoogte van product |
10 mm
|
Breedte van product |
10 mm
|
Gewicht van product |
18.6 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269
UL geregistreerd CSA gecertificeerd |
Ampèrewaarde |
4 A
|
Onderbreking |
30 kAIC
|
Voltage-classificatie |
1500 V DC
|
Vermogensverlies |
2.8 W
|
Kleur |
Wit
|
Type zekering |
PV-A10F85L
|
Materiaal |
Glasvezel zekering
|
Geschikt voor |
CHPV15L85 zekeringhouder
|