Eaton Bussmann series Zekeringelement, hoge snelheid, 500 A, DC 1500 V, 3L, 75 x 91 x 201 mm, gPV, UL, IEC, geen melder, geschroefde aansluitingen
Productnaam |
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
|
Catalogusnummer |
PV-500A-3L-BU-15
|
EAN |
5996516002643
|
Productlengte/-diepte |
201 mm
|
Hoogte van product |
74 mm
|
Breedte van product |
74 mm
|
Gewicht van product |
1909 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269
UL geregistreerd CSA gecertificeerd |
Ampèrewaarde |
500 A
|
Voltage-classificatie |
1500 V DC
|
Onderbreking |
100 kAIC
|
Klasse |
klasse gPV
|
Toepassing |
Fotovoltaïsche systemen, omvormers, fotovoltaische inrichtingen en ontkoppelingen
|
Type zekering |
PV-3L-BU-15
|
Formaat zekering |
3L
|