Eaton RA-series, IT-rack, 48Ux600Wx1000D, geperforeerde deur met zijkanten
| Productnaam |
Eaton RA serie rack
|
| Catalogusnummer |
RAA48610PSB13U
|
| EAN |
3553340593727
|
| Productlengte/-diepte |
1.06 m
|
| Hoogte van product |
2.36 m
|
| Breedte van product |
0.6 m
|
| Gewicht van product |
119.2 kg
|
| Voldoet aan: |
EIA-310-E
|
| Certificering |
CE
|
| Modelcode |
RA Series 48Ux600Wx1000D Perf, with sides
|
| Kleur |
Zwart
|
| Type behuizing |
Gesloten
|
| Frontdeur slotsysteem |
Eenpunts
|
| Materiaal voordeur |
Staal
|
| Draagvermogen (dynamisch) |
500 kg
|
| Draagvermogen (statisch) |
1500 kg
|
| Materiaal |
Staal
|
| Model |
Met vast raam
|
| Modulaire ruimten |
19"
|
| Montageniveau |
Voorzijde en achterzijde
|
| Montagerails |
EIA-310-E
|
| Aantal deuren |
2
|
| Aantal hoogte-eenheden |
48
|
| Aantal racks |
48U
|
| Type profielrail |
Gekraald
|
| RAL-nummer |
9005
|
| Achterdeur slotsysteem |
Eenpunts
|
| Materiaal achterdeur |
Staal
|
| Zijpanelen |
Ja
|
| Speciale voorzieningen |
Volledig uitgerust: inclusief geborstelde bovenzijde, 2 x 150mm kabel en PDU managers, stelvoeten, zwenkwielen, aardingskit en baying kit
|
| Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
| Type ventilatie |
Passief
|
| Type |
Rack
|
| Deksel-/deurtype |
Geperforeerde deur
|
| Uitgerust met: |
Achterdeur
Zijwand Dakplaat Aarding Voordeur |
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Geïntegreerde functionaliteit |
Demontabel
|
| Zwenkwielen |
Ja
|