Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

TAC16
16A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Zekeringelement, laagspanning, 16 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, gL/gG, BS

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
Catalogusnummer
TAC16
EAN
5027590512800
UPC
051712392747
Productlengte/-diepte
134 mm
Hoogte van product
57 mm
Breedte van product
150 mm
Gewicht van product
105 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabrikant
Modelcode
16A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
16A
Klasse
Klasse C gL/gG
Onderbreking
63 kAIC
Voltage-classificatie
1200 V

Productspecificaties

Toepassing
Tractie
Zekeringmelder
Geen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.