Zekeringelement, laagspanning, 20 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, gL/gG, BS
| Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
|
| Catalogusnummer |
TAC20
|
| EAN |
5027590512824
|
| UPC |
051712419765
|
| Productlengte/-diepte |
134 mm
|
| Hoogte van product |
57 mm
|
| Breedte van product |
150 mm
|
| Gewicht van product |
105.2 g
|
| Voldoet aan: |
Contactgegevens fabrikant
|
| Modelcode |
20A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE
|
| Ampèrewaarde |
20A
|
| Klasse |
Klasse C gL/gG
|
| Onderbreking |
63 kAIC
|
| Voltage-classificatie |
1200 V
|
| Toepassing |
Tractie
|
| Zekeringmelder |
Geen
|