Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

TAC4
4A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Zekeringelement, Snel, 4 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, BS

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
Catalogusnummer
TAC4
EAN
5027590512862
UPC
051712392785
Productlengte/-diepte
139 mm
Hoogte van product
23 mm
Breedte van product
23 mm
Gewicht van product
105 g
Certificering
BS 2692-1
Modelcode
4A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
4 A
Voltage-classificatie
1200 V

Productspecificaties

Toepassing
Tractie

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.