Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

TSC35
35Amp 1200Vac / 660Vdc FUSE

Zekeringelement, hoge snelheid, 35 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
Catalogusnummer
TSC35
EAN
5027590514521
UPC
051712392990
Productlengte/-diepte
139 mm
Hoogte van product
27 mm
Breedte van product
27 mm
Gewicht van product
134.7 g
Voldoet aan:
Niet van toepassing
Certificering
BS 2692-1
Modelcode
35Amp 1200Vac / 660Vdc FUSE

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
35A
Voltage-classificatie
1200 V

Productspecificaties

Toepassing
Tractie

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.