Knowledge Search
Download document () of 20
Energia de reserva (UPS)

No-break 93E da Eaton

O No-break 93E da Eaton é um No-break trifásico on-line dupla conversão que ajuda você a resolver os maiores desafios dos data centers: custos operacionais, gerenciamento remoto e tempo de inatividade não planejado. Com baterias internas que fornecem até 21 minutos de tempo de operação e uma classificação de eficiência 7% maior do que as unidades da concorrência, o No-break 93E maximiza a proteção que você obtém para cada metro quadrado de espaço e cada Real que você gasta com concessionárias de energia. Um bypass de manutenção destacável com tempo médio de reparo de <30 minutos e os recursos aprimorados de gerenciamento e monitoramento da Brightlayer Data Centers suite aumentam a confiabilidade do sistema e a quantidade de controles disponíveis sem a necessidade de estar no data center. 

Potência
20 a 400KVA
Tensão
220V – 20 a 60kVA 380V – 20 a 400kVA
Configuração
Torre

Menor custo total de investimento (TCO)

O 93E é até 7% mais eficiente que outros UPSs da categoria, ajudando a manter os custos de operação mais baixos.

Garantia de tempo de inatividade nulo

As opções de bypass de manutenção destacável permitem que você redirecione a energia durante a manutenção do UPS, evitando o tempo de inatividade e reduzindo o tempo e os custos de reparo.

Maximize o tempo de funcionamento com baterias

Aumente o tempo de autonomia conforme sua necessidade e demanda, com até 21 minutos de funcionamento das baterias internas e até 138 minutos de funcionamento quando interligado a um gabinete de bateria externo (EBC).

Menor espaço físico necessário

O 93E ocupa até 35% menos espaço que os outros UPSs da categoria, liberando mais espaço para seus equipamentos que geram receita.

Gerenciamento remoto: notificações e alertas para eventos de energia

Specifications

Highlight differences
Show only differences
Hide blank features

Resumo do produto

POTÊNCIA

220V – 20 a 60KVA 380V 20 a 400kVA

TENSÃO

208/220 VCA trifásico

FREQUÊNCIA

50/60 Hz

TOPOLOGIA

On-line dupla conversão (alta eficiência)

EFICIÊNCIA

98% em modo de alta eficiência

CONFIGURAÇÃO

Torre

BATERIAS

Baterias internas até 60KVA
Baterias exteranas até 400kVA

Características de entrada

POTÊNCIAS

220V = 20kVA a 60kVA 
380V = 20kVa a 400kVA 

TENSÃO NOMINAL

208V, 220V, 380V, 400V ou 415V

FAIXA DE TENSÃO

+20%/-15% a 208V ou 400V com 100% de carga sem esgotamento da bateria

FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO

50/60 Hz (40 a 72 Hz)

FATOR DE POTÊNCIA

> 0,99 

DISTORÇÃO DA CORRENTE DE ENTRADA

5% de THD

Características de saída

TENSÃO

208 V ou 220 V; 380 V, 400 V ou 415 V

REGULAGEM DE TENSÃO

±1% estático, ±5% dinâmico a 100% de alteração da carga resistiva, tempo de resposta <20 ms

Bateria

TIPO DE BATERIA

VRLA, chumbo-ácida, seladas e livre de manutenção 

AUTONOMIA PARA OS MODELOS 220 V COM BATERIAS INTERNAS (100% DE CARGA)

20 kVA, 21 minutos

30 kVA, 12 minutos

40 kVA, 10 minutos

60 kVA, 5 minutos

MÉTODO DE RECARGA

Tecnologia ABM (Gerenciamento Avançado de Baterias) ou flutuação

Tempo de funcionamento do EBC

TEMPO DE FUNCIONAMENTO INTERNO (MINUTOS)
TEMPO DE FUNCIONAMENTO INTERNO E EXTERNO (MINUTOS)
20 KVA
TEMPO DE FUNCIONAMENTO INTERNO (MINUTOS)

21

TEMPO DE FUNCIONAMENTO INTERNO E EXTERNO (MINUTOS)

138

30 KVA
TEMPO DE FUNCIONAMENTO INTERNO (MINUTOS)

12

TEMPO DE FUNCIONAMENTO INTERNO E EXTERNO (MINUTOS)

84

40 KVA
TEMPO DE FUNCIONAMENTO INTERNO (MINUTOS)

12

TEMPO DE FUNCIONAMENTO INTERNO E EXTERNO (MINUTOS)

128

60 KVA
TEMPO DE FUNCIONAMENTO INTERNO (MINUTOS)

6,6

TEMPO DE FUNCIONAMENTO INTERNO E EXTERNO (MINUTOS)

77

Gráficos com tempo de autonomia para modelos de 220V (20 a 60kVA)

Dimensões e pesos (mm) modelos 220V

ALTURA
LARGURA
PROFUNDIDADE
PESO
20 A 30 KVA
ALTURA

1.360 mm

LARGURA

530 mm 

PROFUNDIDADE

800 mm 

PESO

476 kg 

40 A 60 KVA
ALTURA

1.880 mm

LARGURA

600 mm

PROFUNDIDADE

800 mm 

PESO

680 kg 

Características gerais

BYPASS

Automático para sobrecarga e falha

SOBRECARGA

150% durante 40 minutos

125% durante 30 segundos

110% durante 10 minutos 

EFICIÊNCIA

Até 98% no modo de alta eficiência

Até 92% em conversão dupla

Model 220V

SOBRECARGA

150% por 40ms / 125% por 30 seg
110% por 10 min 

EFICIÊNCIA

Até 92% no modo dupla conversão 
Até 98% no modo alta eficiência 

 

Model 380 V

CAPACIDADE DE SOBRECARGA (OVERLOAD)

<110% de carga por 60 minutos 
<125% de carga por 10 minutos
<150% de carga por 1 minuto
<150% de carga por 500 milissegundos.

EFICIÊNCIA

>98,5% (em modo alta eficiência
>94% (em modo dupla conversão) 

Comunicações

DISPLAY

LCD gráfico com luz de fundo azul

LEDS

(4) LEDs para notificação e alarme

ALARMES SONOROS

Sim

PORTAS DE COMUNICAÇÃO

(1) RS-232

(1) Desligamento remoto de emergência (REPO) 

SLOTS DE COMUNICAÇÃO

(2) Mini-slots para placas de comunicação 

(3) Building imputs 

Características ambientais

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

0 °C (32 °F) a +30 °C (86 °F);

Máximo recomendado para a bateria: +25 °C (77 °F)

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO

-25 °C (-13 °F) a +55 °C (131 °F) sem baterias

+15 °C (59 °F) a +25 °C (77 °F) com baterias

UMIDADE RELATIVA

5 a 95% sem condensação

RUÍDO AUDÍVEL

<65 dBA a 1 metro (sala sem ruído) típico
80 - 100 KVA — ≤ 65 dBA @ 1 metro ; 120 - 200 KVA — ≤ 70 dBA @ 1 metro ; 300 - 400 KVA — ≤ 73 dBA @ 1 metro

ALTITUDE

< 1.500 m a +30 °C (86 °F)

Certificações

SEGURANÇA
UL1778
EMI

EN55022/EN55024

EMC

IEC 62040-2

QUALIDADE

ISO 9001: 2000 e ISO 14001: 1996

MARCAÇÕES

UL, cUL

Devido a melhorias contínuas, as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

A Eaton oferece inicialização, garantia e serviços adicionais para as unidades do UPS 93E

Download Links
X
Download Close