Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Energia de reserva (UPS)

UPS 9PHD Marine da Eaton

O UPS 9PHD Marine da Eaton é uma solução de UPS de ponta, confiável e eficiente que pode ser configurada para uma ampla gama de aplicações marítimas e offshore. A solução leva os benefícios da tecnologia moderna, modular e baseada em transístor bipolar com porta isolada (IGBT) do UPS até o ambiente embarcado, proporcionando o menor custo total de propriedade no intervalo de energia.

Topologia
On-line (IGBT)
Classificação de energia
30 a 200 kW
Eficiência
97%

Confiável.

Uma perda inesperada de energia em aplicações marítimas e offshore críticas pode resultar em revés econômico, danos físicos ou, até mesmo, na perda de vidas em casos mais graves. Confiabilidade é o primeiro requisito de um UPS Marine. O UPS 9PHD Marine da Eaton garante o fornecimento confiável de energia limpa ininterrupta para manter sua atividade crítica funcionando independentemente do que aconteça. Confiabilidade se iguala à segurança.

Eficiente.

A confiabilidade do UPS e o desempenho financeiro são essenciais para a continuidade das operações. A alta eficiência (até 97% no modo de conversão dupla) significa menos energia queimada para aquecer e uma redução na energia usada para refrigeração. Isso significa redução de custos e emissões. A eficiência do UPS 9PHD Marine da Eaton traz economia de custos, peso, espaço e recursos ambientais.

Versátil.

Não importa quais sejam as mudanças das condições nem a rapidez com que elas ocorram, o UPS 9PHD Marine da Eaton foi projetado para manter um fornecimento de energia estável, ininterrupto e limpo. Esta resiliência líder de mercado é o resultado das várias tecnologias avançadas integradas ao UPS 9PHD Industrial da Eaton. Com uma ampla gama de recursos opcionais adicionáveis, a unidade foi construída para atender aos requisitos específicos e exigentes na terra e no mar.

Tecnologias de economia de energia da Eaton

Controle seus custos usando as tecnologias de economia de energia da Eaton
Especificações

Especificações técnicas do UPS 9PHD Marine de 30 a 200 kW da Eaton

UPS 9PHD Marine de 100 kW da Eaton

UPS 9PHD Marine de 100 kW da Eaton

Fases de entrada/saída 
3:3 
Intervalo de energia 
30 a 100 kW
Número de módulos de energia  
1 - 2
Níveis de tensão disponíveis (linha a linha) 

208 V, 230 V, 380 V, 400 V,

415 V, 440 V, 480 V, 690 V

Classe IP 
IP23/IP33/IP54
UPS 9PHD Marine de 200 kW da Eaton

UPS 9PHD Marine de 200 kW da Eaton

Fases de entrada/saída 
3:3 
Intervalo de energia 
80 a 200 kW
Número de módulos de energia  
2 a 4
Níveis de tensão disponíveis (linha a linha) 

208 V*, 230 V*, 380 V, 400 V,

415 V, 440 V, 480 V, 690 V*

Classe IP 
IP23/IP33/IP54
  *até 100 kW

Imagens do produto

Links para download
X
Download Close