Baixar documento () de 20

Tecnologias de economia de energia da Eaton

Controle seus custos usando as tecnologias de economia de energia da Eaton.

Reduza o custo total de propriedade

Em todas as organizações, no caminho para cargos de alto nível, há pressões significativas para controlar os custos. O gerenciamento eficaz do Custo Total de Propriedade (TCO) é um requisito, não uma opção. Se você tem a responsabilidade por decisões de eficiência, reserve um momento para entender como as tecnologias de economia de energia da Eaton podem ajudar a obter o melhor desempenho possível da UPS.

Eficiência de 99% - Sistema de Economia de Energia (ESS).

O Sistema de Economia de Energia (ESS) da Eaton melhora os níveis de eficiência até 99%. Faz isso suspendendo os módulos de energia quando o condicionamento de energia não é necessário e ativando inversores para iniciar a comutação em apenas 2 milissegundos, quando for necessário. O ESS é o sistema de economia de energia mais avançado, comprovado e confiável no mercado, com muitos anos de uso em uma ampla base de instalações. Quando comparado com a eficiência extremamente alta da dupla conversão, o modo ESS ainda pode reduzir as perdas em 75% com uma carga de UPS típica.

Eficiência de dupla conversão otimizada – Sistema de Gerenciamento de Módulos Variáveis (VMMS).

O Sistema de Gerenciamento de Módulos Variáveis (VMMS) da Eaton ajuda você a obter eficiência elevada mesmo quando os níveis de carga da UPS forem baixos – típicos para sistemas UPS redundantes. O VMMS pode otimizar os níveis de carga dos módulos de energia em uma única UPS ou em sistemas UPS paralelos, suspendendo a capacidade extra da UPS. Isso significa não apenas maior eficiência em níveis de carga mais baixos, como eficiência ótima em todos os níveis de carga.
Solução de energia reserva
Solução de energia reserva

Teste de capacidade fácil (ECT).

O teste de carga pode ser caro e demorado – mas não com o recurso de Teste de Capacidade Fácil (Easy Capacity Test, ECT) da Eaton, que recircula a energia da UPS para testes. Não há necessidade de alugar bancos de carga caros e não se desperdiça tempo ou energia em conexões de carga temporárias. E o melhor de tudo é que pode ser feito simultaneamente em uma instalação paralela sem a necessidade de passar para o modo bypass.

Recursos

UPS Power Xpert 9395P
Saiba mais
UPS Power Xpert 9395P
UPS Eaton 93PS
UPS Eaton 93PS
Saiba mais
UPS Eaton 93PS
UPS 93E da Eaton
UPS 93E da Eaton
Saiba mais
UPS 93E da Eaton
Eaton 93PM
Saiba mais
Eaton 93PM UPS
UPS 9PHD Marine da Eaton
UPS 9PHD Marine da Eaton
Saiba mais
UPS 9PHD Marine da Eaton
UPS 9PHD Industrial da Eaton
UPS 9PHD Industrial da Eaton
Saiba mais
UPS 9PHD Industrial da Eaton
UPS 93PS Marine da Eaton
UPS 93PS Marine da Eaton
Saiba mais
UPS 93PS Marine da Eaton