Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Unidades de distribuição de energia para equipamentos de TI

eATS da Eaton

A chave de transferência automática (ATS) da Eaton permite que você monitore alertas remotamente, forneça energia redundante e mantenha as principais aplicações essenciais em execução. Geralmente usada para fornecer redundância de energia a equipamentos com uma única fonte de alimentação, a eATS da Eaton transfere automaticamente a energia entre fontes sem interrupção se a fonte primária falhar ou exigir manutenção para eliminar o tempo de inatividade do equipamento.

Reduz os custos de resfriamento

As PDUs de rack da Eaton podem suportar temperaturas de operação de até 140 °F (60 °C)

Montagem flexível

Ofertas para espaços físicos de 0U, 1U, 2U
Botões de montagem sem ferramentas
Montagem lateral opcional
Pés de fixação

Encontre a PDU de rack certa para suas necessidades de TI

Especificações

Encontre a PDU de rack certa para suas necessidades de TI

Links para download
X
Download Close