Baixar documento () de 20

Bloco de terminais de tira de barreira A0 e CB0

Os blocos terminais de tira de barreira A0 e CB0 da Eaton são blocos de terminais estilo norte-americano com espaçamento central de 6,35 mm (0,250”). Estão disponíveis com 2 a 30 polos e são aprovados pelo UL.

Estilo norte-americano
Aprovado pelo UL
Espaçamento central de 6,35 mm (0,250”)
Especificações
Para obter informações detalhadas sobre especificações, consulte a ficha de dados.
Classificação 10 A, 300 V
Espaçamento central 6,35 mm (0,250”)
Faixa do fio Fio de cobre n° 16-30 AWG
Tamanho do parafuso SEMS de aço niquelado M3.0
Classificação de torque 1,13 Nm
Distância entre barreiras  5,08 mm (0,20”)
Diâmetro recomendado do furo PCB 1,6 mm - 1,8 mm
Temperatura de operação -40 °C até +120 °C
Material moldado Termoplástico preto com classificação UL 94V0
Tensão de ruptura 2000 V
Informações de agência Registro UL E62622
Links para download
X
Download Close