Os blocos terminais de tira de barreira A1 e CB1 da Eaton são blocos terminais de estilo norte-americano padrão com região posterior fechada, com espaçamento central de 8,26 mm (0,325”). Estão disponíveis com 2 a 30 polos e certificados pelo UL/CSA, em conformidade com IEC e certificados pela CE.
Classificação | A1: 20 A, 250 V; CB11: 15 A, 300 V | |
Espaçamento central | 8,26 mm (0,325”) | |
Faixa do fio | Fio de cobre n° 14-22 AWG | |
Tamanho do parafuso | Parafusos tipo Phillips galvanizados n° 6-32 com recesso de aperto n° 2. | |
Classificação de torque | A1: 1 Nm; CB11: 1,36 Nm | |
Base | Os afastamentos são padrão na série CB11 para facilitar a lavagem do fluxo. | |
Distância entre barreiras | : 6,6 mm (0,26”) | |
Diâmetro recomendado do furo PCB | 1,78 mm (0,070”) | |
Temperatura de operação | A1: -40 °C (-40 °F) mínimo até +105 °C (+221 °F) máximo; CB11: -40 °C até +120 °C | |
Material moldado | Termoplástico preto com classificação UL 94V0 | |
Tensão de ruptura | A1: 1600 V; CB11: 2000 V | |
Informações de agência | UL/CSA; Conformidade IEC; Certificado CE; Registro UL: E62622, Registro CSA: 15364 |