Baixar documento () de 20
Blocos de terminais

Bloco de terminais da tira de barreira A2, LP2 e CB2

Os blocos terminais de tiras de barreira A2, LP2 e CB2 da Eaton são blocos de terminais padrão de estilo norte-americano compactos com área posterior fechada, com espaçamento central de 9,52 mm (0,375”). Estão disponíveis com 2 a 26 polos e certificados pelo UL/CSA, em conformidade com IEC e certificados pela CE.

Estilo norte-americano
Aprovado pelo UL/CSA, Conformidade com IEC; Certificado CE
Espaçamento central de 9,52 mm (0,375”)
Especificações

Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco
Para obter informações detalhadas sobre especificações, consulte a ficha de dados.
Classificação  A2: 30 A, 300 V; LP2: 30 A, 150 V; CB2: 30 A, 300 V
Espaçamento central  9,52 mm (0,375” ou 3/8”)
Faixa do fio  Fio de cobre n° 12-22 AWG
Tamanho do parafuso Tipo Phillips galvanizado n° 6-32
Classificação de torque 1 Nm  
Base  Afastamentos padrão para fácil lavagem do fluxo
Distância entre barreiras 8,1 mm (0,32”)
Diâmetro recomendado do furo PCB 1,93 mm (0,076”)
Temperatura de operação +105 °C (+221 °F) máximo, -40 °C (-40 °F) mínimo
Material moldado  Termoplástico preto com classificação UL 94V0
Tensão de ruptura  3.400 V (A2 e LP2); 4100 V (CB2).
Informações de agência Registro UL E62622, Registro CSA 47235; Conformidade com IEC; Certificado CE
Links para download
X
Download Close