Baixar documento () de 20
Blocos de terminais

Bloco de terminais da tira de barreira A4 e B4

Os blocos terminais de tiras de barreira A4 e B4 da Eaton são blocos terminais de estilo norte-americano com espaçamento central de 14,28 mm (0,562”). Estão disponíveis com 2 até 16 polos e certificados pelo UL/CSA e certificados pela CE.

Estilo norte-americano
Aprovado pelo UL/CSA, certificado pela CE
Espaçamento central de 14,28 mm (0,562”)
Especificações
Para obter informações detalhadas sobre especificações, consulte a ficha de dados.
Classificação Ver ficha de dados
Espaçamento central 14,28 mm (0,562” ou 9/16”)
Faixa do fio Consulte a tabela de classificação.
Tamanho do parafuso  Parafusos de fenda galvanizados n° 8-32 ou n° 10-32
Classificação de torque 1,8 Nm para tamanho de parafuso  n° 8; 2,26 Nm para tamanho de parafuso n° 10.
Distância entre barreiras 11,9 mm (0,47”)
Temperatura de operação +105 °C (+221 °F) máximo, -40 °C (-40 °F) mínimo
Material moldado Termoplástico preto com classificação UL 94V0
Hardware  Pinos inferiores fornecidos com porcas montadas. As arruelas são opcionais nos pinos inferiores, mas não são recomendadas com terminais de anel.
Porcas sextavadas alongadas Porcas hexagonais alongadas com fenda opcionais permitem instalação e remoção mais fáceis com chave hexagonal ou chave de fenda. Disponível a granel para os pinos n° 10-32 nos blocos da série A4953. Especifique o número de peça F582 e a quantidade.
Tensão de ruptura 6100 V  
Informações de agência Registro UL E62622, Registro CSA 47235; Certificado pela CE
Links para download
X
Download Close