Baixar documento () de 20

Fusível cerâmico ABC 3AB

Os fusíveis cerâmicos de corpo tubular, de ação rápida ABC da Eaton com 6,3 mm x 32 mm são projetados com maiores capacidades de interrupção nominal e tensão nominal de acordo com a norma UL 248-14 para proteção contra sobrecorrente de circuitos eletrônicos. Este fusível é compatível com RoHS. Encomende no formato de fusível de cartucho e instale em um porta-fusível, bloco ou clipe de fusível da série Bussmann, ou compre com terminais axiais disponíveis para instalação em furos passantes.

 

Especificações técnicas

Ficha de dados do fusível ABC

Ação rápida
Tubo cerâmico
Fusível com ponteira de 6,3 mm x 32 mm

Suporte do produto fusível com ponteira de 6,3 mm

Os fusíveis de 6,3 mm da série Bussmann® da Eaton incluem uma linha completa de opções de ação rápida e de retardo, tanto em vidro de baixa ruptura quanto em construções de cerâmica de fácil quebra.
Especificações

Especificações

Links para download
X
Download Close