Baixar documento () de 20

Fusível de telecomunicação TCP70

Os fusíveis TCP70 da Eaton, de 6,3 mm x 25,4 mm são projetados especialmente para a proteção de circuitos CC em telecomunicações e baterias. São fusíveis especiais, com capacidade de resistência contra alta corrente de partida, que reduzem interrupções incômodas. Este fusível é compatível com RoHS, isento de halogênio e chumbo.

Especificações técnicas

Ficha de dados do fusível TCP70

Projetado para circuitos de telecomunicações
Solução econômica para substituição de disjuntores
70 Vcc

Suporte do produto fusível com ponteira de 6,3 mm

Os fusíveis de 6,3 mm da série Bussmann® da Eaton incluem uma linha completa de opções de ação rápida e de retardo, tanto em vidro de baixa ruptura quanto em construções de cerâmica de fácil quebra.
Especificações

Especificações

Links para download
X
Download Close