Baixar documento () de 20

Módulo de supercapacitor XLR-LV

Os módulos de supercapacitor XLR-16 da Eaton oferecem a melhor Resistência de Série Equivalente (ESR) do mercado, com alta densidade de potência e vida útil extremamente longa em aplicações como partida de gerador, sistemas de movimentação de materiais, turbinas eólicas, sistemas de transporte e tração ferroviária.

O módulo XLR-16 oferece corrente contínua, fornecimento de energia confiável e resistência à alta vibração, em um tamanho modular e padrão do setor. Os módulos podem ser utilizados como armazenamento de energia independente ou combinado com baterias para otimizar necessidades de custo, vida útil e autonomia.

Os supercapacitores fornecem energia confiável para a partida do gerador

Os geradores fornecem energia crítica ou de reserva a processos industriais quando a energia da rede não está disponível. Muitas indústrias utilizam esses sistemas de energia reserva em caso de quedas inesperadas da rede elétrica para evitar interrupções em processos sensíveis e paradas caras nas operações.

Auxílio ao produto do módulo de supercapacitor XLR-16

Módulos de supercapacitor robustos e confiáveis, com alta densidade de potência e longa vida útil
Especificações

Especificações

Links para download
X
Download Close