Os módulos de supercapacitor XLR da Eaton fornecem armazenamento de energia para sistemas de carga/descarga frequentes em veículos híbridos ou elétricos, transporte público, movimentação de materiais, equipamentos pesados e sistemas marítimos. Os módulos XLR podem reduzir o tamanho e o peso da bateria ou substituir as baterias completamente, dependendo das características da carga. Isso ajuda a economizar combustível, reduzir ruídos e/ou ter um sistema elétrico mais estável.
Os módulos de supercapacitor XLR são dispositivos independentes de armazenamento de energia compostos por células individuais de supercapacitor XL60. Os módulos são facilmente montados e incluem circuitos de gerenciamento de tensão de células integrados, um alarme de sobretensão e uma saída de temperatura. Os módulos de supercapacitor XLR são compatíveis com RoHS e são componentes registrados pelo UL.
O XLR-48 é um módulo de 48 V, 166 F composto por 18 células individuais de supercapacitor XL60 de 2,70 V, e o XLR-51 é um módulo de 51 V, 188 F composto por 18 células individuais de supercapacitor XL60 de 2,85 V que fornecem maior densidade de potência.
Esta ferramenta foi projetada para calcular e comparar o custo total de propriedade ao longo da vida do sistema de energia reserva para duas tecnologias de armazenamento de energia.
Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.
Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.
In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.