Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

Supercapacitor XT

A linha de supercapacitores XT da Eaton opera com tensão mais elevada para reduzir o número de células e o tamanho necessário em projetos de alta tensão, ou para manter o mesmo número de células para fazer ainda mais com maior armazenamento de energia. As aplicações incluem sensores de utilidade, potência de pulso para equipamentos médicos e energia reserva industrial.

A linha XT varia de 275 F até 555 F com temperaturas de operação entre -40 °C até +85 °C. Pode funcionar como armazenamento de energia independente ou junto com baterias para aumentar a autonomia ou a vida útil. A linha é compatível com RoHS e seus componentes são registrados pelo UL.

Especificações técnicas

Ficha de dados do supercapacitor XT

A maior tensão operacional
Excelente vida útil
Alta densidade de energia

Os supercapacitores da Eaton oferecem uma ignição confiável para projetos de motores

Projetar um sistema de partida de motor confiável é uma necessidade para engenheiros automotivos elétricos e mecânicos. Mas até mesmo a melhor bateria chumbo-ácido pode parar um motor devido a clima frio ou degradação prematura. As baterias convencionais podem causar problemas para usuários de transporte...

Os supercapacitores da Eaton oferecem suspensão ativa excelente para engenheiros automotivos

O controle da suspensão é uma preocupação fundamental na capacidade de direção de um automóvel. Os sistemas de barra estabilizadora ou barra antirrolagem ajudam a estabilizar um veículo ao trafegar por curvas fechadas ou condições irregulares da estrada, ajustando a suspensão...

Os supercapacitores da Eaton permitem uma poderosa estabilização de sistemas elétricos automotivos

Projetar a tecnologia de distribuição de alta energia para o motor de um carro é um processo que está sendo cada vez mais adotado pelas montadoras, resultado em instabilidade da energia. A estabilização do sistema elétrico fornece equilíbrio crítico na utilização da energia entre....
Especificações

Especificações

Links para download
X
Download Close