Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Chaves e interruptores

Chaves seccionadoras CCP da série Bussmann

A revolucionária CCP da série Bussmann™ com CUBEFuse™ é uma seccionadora de circuito de derivação com fusíveis que requer até 67% menos espaço com capacidades de até 200 A.  A CCP com CUBEFuse simplifica a coordenação seletiva e permite o isolamento de cargas de circuito de derivação individual para práticas de trabalho seguras.

Características principais

  • Alta SCCR e tamanho compacto permitem uma SCCR de painel mais alto enquanto reduz o impacto do painel
  • O recurso patenteado de rejeição de Ampères evita o superdimensionamento
  • Flexibilidade com CCPs do tamanho superior da caixa, permite fusível de 1 a 200 A com um único interruptor
  • Quando usado com terminais multifios, permite maior economia de espaço
  • Quando usado com fusíveis Low-Peak™ da série Bussmann, permite fácil coordenação seletiva 2:1

Referência cruzada de concorrentes simplificada

Especificações

Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco
Links para download
X
Download Close