Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fusíveis e porta-fusíveis

Porta-fusíveis e blocos de fusíveis Classe CC da série Bussmann

Os fusíveis da Classe CC da série Bussmann definem o padrão de desempenho de fusíveis Classe CC na indústria.  Reconhecida por seu desempenho superior, a Bussmann tem o produto certo para suas necessidades de proteção de circuitos e equipamentos.  Estes circuitos de derivação com classificação de 600v, 200.000a IR oferecem proteção excepcional no menor pacote de qualquer classe de fusíveis UL. Escolha entre a proteção máxima fornecida pelos nossos fusíveis LP-CC Low Peak, o atraso de tempo dos nossos FNQ-Rs para o seu transformador de controle e aplicações de controle semelhantes ou a proteção de ação rápida dos nossos fusíveis KTK-R Limitron para circuitos especializados, como proteção de iluminação.

Características principais

  • Disponível em configurações de 1, 2 e 3 polos para atender aos requisitos de estocagem
  • Os blocos são totalmente modulares com um design de encaixe que fornece montagem sem ferramentas de vários blocos de polos no ponto de uso para reduzir o inventário e economizar tempo e mão de obra de montagem
  • A versatilidade de montagem em trilho DIN e painel permite que um produto seja usado para várias aplicações, reduzindo o custo de inventário. O tamanho compacto utiliza espaço mínimo no painel
  • Fácil identificação do circuito com etiquetas de marcador universal disponíveis para tampas de bloco de fusíveis
  • Tampa transparente opcional aumenta a segurança com proteção IP20 segura para os dedos, capacidade de bloqueio/identificação e indicação de circuito aberto
  • Opções de terminal para atender às necessidades da aplicação, incluindo terminais de conexão rápida de pá de 1/4 pol. para montagem mais rápida do painel
  • Clipes de fusível bimetálicos de cobre revestidos de estanho oferecem resistência superior à fadiga em comparação com o latão de mola tradicional

Referência cruzada de concorrentes simplificada

Especificações

Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco
Links para download
X
Download Close