Baixar documento () de 20
Softwares de automação industrial

Software easySoft

Com o software easySoft, é rápido e fácil programar dispositivos da linha de produtos “easy”. As funções disponíveis podem ser facilmente integradas em diagramas de circuitos, de modo que possam ser usadas como programas de controle. O easySoft fornece aos usuários uma opção de quatro linguagens de programação (EDP, LD, FBD e ST), o que reduz significativamente a necessidade de treinamentos. Os diagramas de circuitos podem ser testados no modo de simulação primeiro e documentados posteriormente. A opção de escolher entre vários blocos de funções, como registradores de dados e alarmes, torna a programação ainda mais eficiente. Os projetos são protegidos contra acesso não autorizado por meio de senhas multiníveis. 

A plataforma de programação perfeita:
Quatro linguagens de programação (EDP, LD, FBD e ST)
Blocos de função abrangentes:
interrupção, registrador de dados e bloco de função de alarme
Alta flexibilidade:
criação e modificação de diagramas de circuitos em seu PC

Características principais

  • Quatro linguagens idiomas de programação: linguagem de programação "easy" EDP (fácil programação dos dispositivos), diagrama de escada (LD), diagrama de blocos das funções (FBD), texto estruturado (ST)
  • Blocos de função de interrupção
  • Novos blocos de função na versão 7: registrador de dados (DL), bloco de função de alarme (AL), temporizador semanal (WT), temporizador anual (YT)
  • Imagens iniciais personalizadas
  • Função de osciloscópio (disponível no modo on-line e off-line)
  • Função do servidor da Web
  • Conversão automática de projetos easy 500/700/800 para uso nos dispositivos easyE4

O easySoft fala seu idioma

a versão mais recente do easySoft oferece a escolha de quatro idiomas de programação diferentes. Com nossa comprovada linguagem de fácil programação dos dispositivos (EDP), você pode criar e modificar programas exatamente como fazia nos dispositivos anteriores da família "easy". Com o diagrama de escada (LD), você pode criar programas com base na lógica do diagrama de circuitos. O diagrama de blocos das funções (FBD) fornece uma visão geral rápida das várias funções. E texto estruturado (ST) está disponível para profissionais de automação experientes. Os quatro idiomas de programação permitem que iniciantes e programadores avançados programem diagramas de circuitos em sua linguagem preferida.

Verificação on-line e off-line das operações de comutação

A função de osciloscópio integrada no easySoft é usada para exibir graficamente os valores selecionados. Esta função pode ser usada off-line, no modo de simulação, ou durante a operação. Isso possibilita identificar diretamente e corrigir erros no diagrama de circuitos.

Editor da Web: um recurso prático e seguro

O editor da Web pode ser usado para visualização baseada na Web dos dispositivos easy4, o que possibilita exibir os dados em um tablet ou smartphone, por exemplo. O acesso aos valores exibidos pode ser restrito por meio de uma lista de usuários que pode ser ajustada individualmente. Além disso, por meio da função de e-mail do easySoft, o sistema pode enviar e-mails automaticamente em caso de mau funcionamento.

Experimente o easySoft gratuitamente

Uma versão não licenciada do easySoft com funcionalidade extensiva está disponível para download gratuitamente. Esta versão permite aos usuários experimentar os muitos recursos do software e ver como é fácil criar um projeto. A ativação de todas as funções do software requer a compra de uma licença. Com o easySoft 7, os programas existentes que foram criados para as séries easy 500/700/800 podem ser simplesmente convertidos.

Designs flexíveis

A interface de programação easySoft foi projetada para facilitar o uso e a criação de textos de exibição, cores de fundo e imagens iniciais personalizadas. Assim, é possível, por exemplo, exibir o logotipo da sua empresa quando a unidade de base do easy4 é iniciada.

Tutoriais do easySoft

Vídeos úteis explicando todos os recursos do software

    Especificações

    Realçar Todas as Diferenças
    Mostras apenas as diferenças
    Ocultar recursos em branco
    Links para download
    X
    Download Close