Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Linear

Luminárias fluorescentes lineares CEAG eLLK não metálicas para áreas perigosas

A luminária fluorescente eLLK da série Crouse-Hinds é uma fonte ideal de iluminação geral, interna ou externa, em áreas classificadas em todo o mundo.  A eLLK é certificada globalmente para uso em áreas perigosas da Divisão NEC e Zona IEC.  Sua construção não metálica para serviços pesados faz frente a exigências físicas e ambientais difíceis, tornando-se uma excelente opção nos casos em que poeira, sujeira, gás, vapor, fumaça, umidade, condições corrosivas e úmidas estão presentes. 

As luminárias eLLK também são ideais para áreas onde baixa altura de montagem, iluminação total imediata e até mesmo distribuição de luz associada a uma fonte de luz tipo linha são necessárias, como docas de carga, túneis e escadas.  A luminária está disponível com um sistema de bateria independente para aplicações de iluminação de emergência.

A luminária linear eLLK atende aos padrões e códigos de agências reguladoras em todo o mundo, o que simplifica a especificação de produtos para usuários multinacionais.

Segurança
Certificações globais
Durabilidade
Construção resistente à corrosão
Confiabilidade
Backup de bateria disponível

Certificações e conformidades

Modelos com certificação IEC (não se aplica a todas as luminárias eLLK):

  • Certificado de Exame do Tipo EC: BVS 09 ATEX E034
  • Certificado de conformidade IECEx: IECEx BVS 09.0033
  • Acesso de marcação para 2014/34/UE: Ex II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb; Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
  • Acesso de marcação para IECEx: Ex de IIC T4 Gb; Ex tb IIIC T80 °C Db

Modelos com certificação NEC e CEC (não se aplica a todas as luminárias eLLK):

  • Classe I, Divisão 2, Grupos B, C, D
  • Classe I, Zona 1 Grupo IIC
  • Classe II, Divisão 1, Grupos E, F, G (Canadá)
  • Classe II, Divisão 2, Grupos F, G (EUA)
  • Classe III, presença simultânea (Classe I e Classe II)
  • Padrão UL: UL1598 – Luminárias
  • Padrão CSA: Série E79

Características do projeto

  • Ampla adequação da faixa de temperatura ambiente -25 °C a +55 °C (eLLK), -25 °C a +50 °C (eLLK com bateria reserva)
  • As lâmpadas operam de forma independente – uma falha de lâmpada não afetará a operação das lâmpadas restantes
  • Lâmpada de pino duplo– lâmpada mais comumente usada em ambientes de escritório; eficiente em termos de energia e economia
  • A luminária eLLK pode ser usada com o módulo de LEDs CEAG para atualização rápida da tecnologia fluorescente de LEDs
  • Chave de intertravamento – corta automaticamente a energia das lâmpadas e do reator quando a lente é aberta
  • Lentes removíveis – dobradiça em ambos os lados para fácil instalação e manutenção
  • Entradas duplas – poço de fio extra grande elimina a necessidade de caixas de derivação separadas (próprias com prensa-cabos e hub de conduíte)
  • Construção resistente à corrosão – corpo não metálico, lentes com gaxetas e sistema de travamento de lentes para classificação IP66, NEMA 4X
  • O reator eletrônico opera na faixa de tensão de 110-254 VAC ± 10%, 50-60 Hz
  • Os modelos eLLK com bateria de reserva operam uma lâmpada por 1 hora e meia, em caso de falta de energia; um microprocessador monitora as funções de carregamento da bateria e os LEDs fornecem indicação visual da vida útil da bateria

Materiais padrão

  • Invólucro – poliéster reforçado com fibra de vidro 
  • Lentes – policarbonato
Especificações