Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20

Controlador de partida suave DS7

O DS7 se encaixa facilmente no lugar em partidas suaves, partidas wye-delta ou em toda a linha de partidas NEMA e IEC. O método de partida da rampa de tensão fornece uma rampa de tensão para o motor para um aumento constante do torque. Os usuários definem os valores de tensão inicial e a duração da rampa até as condições de tensão total. A parada suave permite uma parada controlada da carga quando se deseja um tempo de parada maior do que o tempo até a parada usual para cargas de alto atrito em que uma parada repentina pode causar danos ao sistema.

Principais características do controlador de partida suave DS7

  • A operação no modo de desvio reduz muito o aquecimento interno gerado pela dissipação de energia entre as SCRs
  • O contator de desvio conecta diretamente o motor à linha e melhora a eficiência do sistema, reduzindo perdas de energia internas
  • Menos calor minimiza o tamanho e os requisitos de resfriamento do invólucro e maximiza a vida útil de todos os dispositivos no gabinete
  • O LED exibe o status do dispositivo e fornece indicação de falha
  • Tempos de rampa variáveis e configurações de controle de tensão (controle de torque) fornecem configurações de partida ilimitadas para máxima flexibilidade de aplicação
  • Gerencia o torque de partida máximo para diminuir o desgaste e os danos do sistema mecânico
  • Tensão de controle de 120 Vac ou 24 Vdc disponível
  • Sensores de monitoramento de temperatura permitem que a partida desarme em condições acima/abaixo da temperatura, evitando a falha do dispositivo
  • Disponível com ou sem o recurso SmartWire-DT

Torne-se um especialista em controle de motor!

O objetivo da Eaton é melhorar sua competência nos produtos, as habilidades de resolução de problemas e a operação segura de produtos para controle de motor. Desde iniciantes que estão ampliando seus conhecimentos, até especialistas que precisam de uma reciclagem, a Eaton oferece uma gama de treinamentos autoguiados, aprendizado à distância e orientados por instrutor para atender suas necessidades individuais.

Pronto para fazer o pedido?

Use a nossa ferramenta LOCATE A DISTRIBUTOR (Localizar distribuidor) para encontrar um distribuidor um perto de você.
Especificações
Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco
Links para download
X
Download Close
Veja todas as partidas suaves da Eaton.