Baixar documento () de 20
Religadores e Chaves automáticas

Chave automática de manobra sob carga NOVA LBS

Para atender aos crescentes desafios de qualidade e continuidade em sistemas de distribuição, o interruptor de ruptura de carga automático NOVA LBS oferece mais possibilidades, permitindo a automação da distribuição por meio de seccionamento inteligente.

Sem SF6
Seis sensores de tensão internos
Pronto para redes inteligentes

Características principais

  • Tecnologia de frascos de vácuo da Eaton, sem SF6
  • Polos de isolamento sólido de epóxi cicloalifático
  • Mecanismo de atuador tipo mola para 10.000 operações
  • Seis sensores de tensão internos
  • Três sensores de corrente internos
  • Alça de abertura e fechamento independente
  • Invólucro do mecanismo em alumínio pintado (opção de aço inoxidável disponível)
  • Grau de proteção IP-54 (opção de IP-67 disponível)

Aplicações

  • Interrupção e isolamento sob condições de carga
  • Função seccionadora
  • Abertura e fechamento por meio de ausência ou presença de tensão
  • Troca de fontes para aplicações de autorreparáveis
  • Aumento no número de desconexões nas linhas de distribuição por um custo reduzido, interrompendo o fornecimento de energia em áreas menores
  • Aumento das possibilidades de coordenação
  • Ponto de supervisão de falhas
  • Ponto de medição: corrente, tensão, potência, fator de potência, energia, frequência e medição até o 15º harmônico de tensão e corrente

Proteções monitoradas

  • Alarme de sobrecorrente baseado em tempo ou curva (fase, aterramento e sequência negativa)
  • Curvas: Kyle, IEC, ANSI, constante e definidas pelo usuário
  • Irrupção
  • Falha de aterramento sensível (SEF)
  • Tensão máxima e mínima
  • Fluxo direcional de corrente e energia
  • Verificação de sincronização
  • Esquema de loops

Novo controle desenvolvido especialmente para o NOVA LBS.

Pronto para aplicações de rede inteligente, o novo controle atende a todos os requisitos atuais de automação de distribuição, permitindo um aumento no número de áreas de isolamento de falhas.
Especificações
Tensão nominal 15/27 kV
Tensão suportável de impulso atmosférico nominal 125 kV
Tensão suportável de frequência de potência nominal  
Seco, um minuto 60 kV
Úmido, dez segundos 50 kV
Corrente nominal normal 630 A
Corrente nominal de resistência de curta duração 16 kA (3s)
Corrente de resistência de pico nominal 41,6 kA
Corrente de corte de carga de linha nominal 2 A
Corrente de corte de carga de cabo nominal 20 A
Operações de resistência mecânica 10.000
Classe de resistência elétrica E3
Classe de resistência mecânica M2
Massa (peso) – Somente interruptor 105 kg (231 lb)
Massa (peso) – Interruptor e controle 135 kg (298 lb)
Links para download
X
Download Close