Baixar documento () de 20

Digitalização. A Internet das Coisas (IoT). A Internet das Coisas Industrial. Inteligência artificial. Como essas tecnologias em evolução afetam o mundo da fabricação? E como os fabricantes respondem às mudanças no cenário? Zari Venhaus conversa com Ramanath Ramakrishnan, Chief Technology Officer da Eaton sobre como essa transformação digital está nos dando novas oportunidades para avançar no gerenciamento de energia para empresas comerciais e industriais em todo o mundo. 

Principais conclusões

  • 01:14 Fundamentalmente, impulsionar a eficiência, a confiabilidade e garantir a segurança continua sendo o foco principal da tecnologia de gerenciamento de energia, mas a digitalização nos possibilita inovar de novas maneiras.
  • 02:26 Nem todos os dados são necessários para coleta e análise. Compreender a importância de extrair os atributos dos dados certos ajudará você a utilizar a ciência de dados de forma mais eficaz.
  • 04:44 A edge computing (“computação de borda”) permite a análise em tempo real na fonte de coleta de dados para que você receba informações mais úteis.
  • 07:27 A união de especialistas em ciência de dados com engenheiros eletricistas e mecânicos estabelece uma base para tecnologias inovadoras de gerenciamento de energia que atendem às necessidades do setor no futuro.

A natureza do gerenciamento de energia no século XXI está mudando. A Internet das Coisas não começa com a Internet - começa com as coisas. Isso é o que nos coloca em uma posição única no mundo digital em que estamos vivendo.

Ramanath Ramakrishnan, Chief Technology Officer (CTO), Eaton