Baixar documento () de 20

Desenvolva uma máquina com mais eficiência energética

Como reduzir a emissão de gás carbônico e aumentar o lucro

Atualmente, na maioria dos negócios, a redução do consumo de energia é um dos principais objetivos. Os benefícios são óbvios. Reduzir os custos de energia, obter menos contas de serviços de utilidade pública, evitar taxas extras de serviços, receber benefícios do governo e — por último, mas não menos importante — proteger o meio ambiente. Veja como nossos produtos e serviços ajudam a reduzir o impacto ambiental e aumentar os lucros.

Partida e proteção dos motores eficientes no uso de energia

Em muitas aplicações, os motores com eficiência energética podem ajudar a reduzir o consumo total de energia das máquinas e dos processos. Devido à alta corrente de partida de um motor eficiente no uso de energia em comparação com um motor padrão assíncrono, ainda pode haver aplicações em que um motor padrão poderia ser uma opção mais econômica. Trabalhe com nossos especialistas para escolher o dispositivo de controle do motor certo e reduzir o consumo de energia de sua máquina ou aplicação.

Reduza o consumo de energia em aplicações hidráulicas

Com aplicações hidráulicas ou outras aplicações de bombeamento, a redução de energia que pode ser obtida modificando o grupo motopropulsor é visivelmente maior que apenas otimizar o motor elétrico. Ao converter as aplicações da bomba de velocidade de giro constante em unidades de força hidráulica inteligentes (HPUs), a economia de energia pode chegar a 70%. Como um dos poucos fornecedores globais que oferecem componentes elétricos e hidráulicos, podemos ajudá-lo a desenvolver um sistema que impulsionará seus resultados.

Learn more about how we help you solve your toughest machine power management challenges

Insights em destaque de nosso centro de conhecimento