As fábricas precisam de vários inversores, dispositivos de controle e dispositivos piloto para serem projetadas, instaladas e controladas, além de sensores e atuadores distribuídos, dentro e fora do gabinete de controle. A automação do ambiente de processo pode ser bastante desafiadora, principalmente se for necessária a disponibilidade contínua do processo.
Nossa plataforma SmartWire-DT é um sistema de fiação inteligente que fornece facilmente dados de dispositivos instalados com funcionalidades de detecção integradas. Uma pré-condição para manutenção preventiva e maior disponibilidade.
Os desafios de projeto e controle de máquinas seriadas compactas são diferentes dos que são frequentemente vistos na automatização de fábricas inteligentes. De qualquer forma, nosso sistema SmartWire-DT é a escolha ideal de fiação, especialmente quando muitas opções de partida do motor, inversores e dispositivos piloto precisam ser conectados.
Dispositivos inteligentes e padrões de comunicação aberta são essenciais para soluções verdadeiras para uma visão da Indústria 4.0. Eles precisam ser capazes de se comunicar com cada controlador dentro de uma arquitetura aberta e, ao mesmo tempo, controlar processos distribuídos específicos de modo independente.
Com nossa plataforma SmartWire-DT e dispositivos inteligentes, estamos tornando a Indústria 4.0 uma realidade. Esses dispositivos inteligentes ajudam você a administrar seus negócios em uma plataforma enxuta, inteligente e eficiente e ajudam a dar mais um passo em direção à implantação de uma solução completa da Indústria 4.0.
Depois de concluir uma análise aprofundada, eu fui convencido e fiquei encantado. A fábrica de classificação de batatas é um projeto ideal para utilizar totalmente os benefícios da SmartWire-DT.
Leia como os fabricantes de máquinas usaram com sucesso as vantagens do SmartWire-DT em máquinas seriadas.
Assine o nosso boletim informativo para construtores de máquinas e painéis. Permaneça conectado para obter informações sobre regulamentos ou novas tecnologias e serviços que facilitam o seu trabalho diário e ajudam você a aumentar seus negócios de forma mais rápida.
Maximize a eficiência energética, otimize o controle, a operação e o desempenho enquanto protege o que importa