Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

Estudos sobre sistemas elétricos, arcos elétricos e análise de coordenação

O portfólio de estudos e serviços elétricos da Eaton foi projetado para ajudar seu sistema a operar de forma mais confiável, eficiente e segura. Com uma das maiores e mais especializadas equipes do setor, a Eaton oferece uma ampla gama de opções, entre elas estudos sobre curto-circuito, coordenação e arco elétrico, técnicas de atenuação, treinamento de segurança elétrica exigido pela OSHA, análise de falhas e investigações no local.  

Características principais

  • Serviços de engenharia tradicionais e ofertas de análise incluem coleta de dados no local, análise de curto-circuito, coordenação de dispositivos de proteção e análise de arcos elétricos
  • A equipe de serviços elétricos da Eaton utiliza software de renome no setor junto com recursos avançados de modelagem e análise
  • A ampla gama de serviços ajuda a garantir a conformidade com a norma OSHA e melhorar a segurança elétrica
  • O uso de técnicas de ponta é garantido por meio da participação ativa em sociedades técnicas, como IEEE, e a colaboração com concessionárias de serviços públicos/indústrias

Estudos de sistemas de energia avançados

A Eaton oferece um portfólio abrangente de pesquisas avançadas em sistemas de energia. Nosso portfólio ultrapassa, e muito, a lista média de análise e pesquisas que você encontra em outros fornecedores de pesquisa.

 

Estudos de empresas de utilidade pública

A gama de estudos avançados de sistemas elétricos da Eaton oferece às concessionárias de serviços uma abordagem mais focada e sistemática para as mudanças do sistema, permitindo a melhora do desempenho do sistema de energia e a identificação de possíveis problemas antes que eles afetem seu sistema.

 

Assista agora para saber mais sobre a Norma IEEE 1584-2018

Oferecemos uma solução para arco elétrico — não apenas um estudo

A Eaton combina os produtos, serviços e experiência mais bem conceituados do mercado para criar uma solução para abertura de arco elétrico total, focada na prevenção, proteção e preparação. Desde a análise até recomendações detalhadas para mitigar os perigos do arco elétrico, ajudamos a melhorar o projeto do sistema e as práticas de segurança com as mais recentes normas relacionadas a abertura de arco elétrico.

    Especificações

    A Eaton oferece uma ampla gama de estudos sobre arco elétrico e coordenação, incluindo:

     

    Coleta de dados

    A Eaton realiza estudos de campos elétricos, arco elétrico e análise de coordenação para sistemas de distribuição de energia elétrica novos ou existentes. Além do equipamento de distribuição de energia elétrica, os tipos de coleta de dados incluem motores, transformadores, cabos, geradores, serviço público e outros. Os engenheiros de estudo de sistemas de energia da Eaton podem solicitar dados do sistema elétrico da instalação ou podem ser contratados para coletá-los para uma organização.

     

    Estudo de avaliação de curto-circuito e dispositivos de proteção

    Para este estudo, são utilizadas as impedâncias típicas de condutor baseadas na Norma IEEE141-1993, usando impedâncias de projeto do transformador quando não há impedâncias de teste disponíveis. O estudo inclui:

    • Métodos de cálculo e suposições
    • Base selecionada por quantidades unitárias
    • Diagrama unifilar do sistema sendo avaliado
    • Dados de impedância da fonte, incluindo sistema de energia elétrica da concessionária e características de contribuição à falha de motor

    Um cálculo do curto-circuito momentâneo e de tarefas de interrupção para uma falha com as três fases conectadas é feito para os seguintes locais:

    • Ponto de terminação do suprimento de energia elétrica pela concessionária
    • Conjunto de manobra na entrada
    • Terminais primários e secundários da subestação da unidade
    • Conjunto de manobra de baixa tensão
    • Centros de controle de motores
    • Geradores de reserva e chaves de transferência automática
    • Quadros de circuitos de derivação
    • Outros locais significativos em todo o sistema

    Para sistemas aterrados, será fornecido um estudo de corrente de fuga direta entre linha e terra.  

    Estudo de coordenação de dispositivos de proteção

    • As curvas tempo-corrente da coordenação de dispositivos de proteção propostas serão exibidas em escala log-log
    • Cada folha de curva incluirá um título completo e um diagrama unifilar com legenda para identificar a parte específica do sistema envolvido
    • As curvas características dos dispositivos serão terminadas em um ponto que reflete a corrente de fuga máxima simétrica ou assimétrica ao qual o dispositivo está exposto
    • Identificação do dispositivo associado a cada curva por tipo e função do fabricante, sendo gerado usando um programa de software disponível comercialmente

    Detalhes do resumo da análise de arcos elétricos

    A análise de arcos elétricos considera cada local do sistema de média e baixa tensão dentro do escopo do trabalho. Para cálculos detalhados, o software determina as correntes de fuga disponíveis para cada local e o tempo de liberação do dispositivo que protege o mesmo local. A partir dessas determinações, a energia incidente em potencial é calculada para cada local. Cálculos de arco elétrico incluem tanto o lado da linha quanto o lado da carga nos cálculos do disjuntor principal, conforme necessário.

    Realçar Todas as Diferenças
    Mostras apenas as diferenças
    Ocultar recursos em branco
    Links para download
    X
    Download Close