Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

108398
BPZ-FP-1200/300-BL

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate, for HxW=300x1200mm, blind

Especificações gerais

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
108398
EAN
4015081080328
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
300 mm
Product Width
1120 mm
Product Weight
3.94 kg
Compliances
RoHS conform

Especificações do produto

Type
Additional equipment
Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Suitable for width
1200 mm
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Cable entry type
Blind
Color
Light gray (RAL 7035)
Material
Steel
Sheet steel
Mounting position
Horizontal
Housing material
Sheet steel
Mounting method
Floor standing distribution board
Surface mounting
Flush mounting
Functions
Additional equipment

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa