Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*
Discontinued

109369
CROU-00/01

CROU-00/01. Router

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller series xComfort router
Catalog Number
109369
EAN
4015081089727
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
27 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.067 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked

Especificações do produto

Application
Router
Power supply
Mains
Bus system product type
Accessory
Nominal voltage - max
230 V
Number of phases
1
Degree of protection
IP20
Mounting method
Flush mounting
Width in number of modular spacings
0

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa